メインコンテンツに移動

概要

説明

JEDEC compliant Advanced Memory Buffer for Fully buffered DIMMs. 3.2, and 4.0 Gb/s serial speeds (DDR2-533/667 and 800 DRAM). Support for up to eight DIMMs per channel

特長

  • Leverages high-speed serial technology for DRAM interface.
  • Supports 3.2, 4.0 and 4.8 Gbits serial speeds (DDR2-533/667/800)
  • Support for 14 northbound lanes (read) and 10 southbound lanes (write)
  • Support for up to 8 DIMMs per channel
     

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
EOL通知 PDF 15 KB
パンフレット PDF 728 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター