メインコンテンツに移動

概要

説明

The CD4000BMS (dual 3 plus inverter), CD4001BMS (quad 2-input), CD4002BMS (dual 4-input), and CD4025BMS (triple 3-input) NOR gates provide the system designer with direct implementation of the NOR function and supplement the existing family of CMOS gates. All inputs and outputs are buffered. The CD4000BMS, CD4001BMS, CD4002BMS, and the CD4025BMS are supplied in these 14-lead outline packages: Braze Seal DIP H4X and H4Q, Frit Seal DIP H1B, and Ceramic Flatpack H3W.

特長

  • High-voltage types (20V rating)
  • Propagation delay time = 60ns (typ.) at CL = 50pF, VDD = 10V
  • Buffered inputs and outputs
  • Standard symmetrical output characteristics
  • 100% tested for maximum quiescent current at 20V
  • 5V, 10V and 15V parametric ratings
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V and +25 °C
  • Noise margin (over full package temperature range):
    • 1V at VDD = 5V
    • 2V at VDD = 10V
    • 2.5V at VDD = 15V
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standards No. 13B, "Standard Specifications for Description of "B" Series CMOS Device's

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 404 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター