メインコンテンツに移動

概要

説明

The CD4028BMS types are BCD-to-decimal or binary-to-octal decoders consisting of buffering on all four inputs, decoding logic gates, and 10 output buffers. A BCD code applied to the four inputs, A to D, results in a high level at the selected one of 10 decimal decoded outputs. Similarly, a 3-bit binary code applied to inputs A through C is decoded in octal code at output 0 to 7 if D = 0. High drive capability is provided at all outputs to enhance dc and dynamic performance in high fan-out applications. The CD4028BMS is supplied in these 16-lead outline packages: Braze Seal DIP H4S, Frit Seal DIP H1E and Ceramic Flatpack H3X.

特長

  • High-voltage type (20V rating)
  • BCD-to-decimal decoding or binary-to-octal decoding
  • High decoded output drive capability
  • "Positive Logic" inputs and outputs - Decoded outputs go high on selection
  • Medium-speed operation: tPHL, tPLH = 80ns (typ) at VDD = 10V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range: 100nA at 18V and +25 °C
  • Noise margin (over full package temperature range): 1V at VDD = 5V, 2V at VDD = 10V, 2.5V at VDD = 15V
  • 5V, 10V and 15V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

製品比較

アプリケーション

  • Code conversion
  • Indication-Tube decoder
  • Address decoding - Memory selection control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 408 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中