メインコンテンツに移動

概要

説明

The CD4069UBMS CMOS hex inverters consist of six CMOS inverter circuits. These devices are intended for all general-purpose inverter applications where the medium-power TTL-drive and logic level conversion capabilities of circuits such as the CD4009 and CD4049 hex inverter/buffers are not required. The CD4069UBMS is supplied in these 14-lead outline packages: Braze Seal DIP H4H, Frit Seal DIP H1B and Ceramic Flatpack H3W.

特長

  • High-voltage types (20V rating)
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • Medium-speed operation: tPHL, tPLH = 30ns (typ) at 10V
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V and +25 °C
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

製品比較

アプリケーション

  • Logic inversion
  • Pulse shaping
  • Oscillators
  • High-input impedance amplifiers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 406 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター