概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
CD4073BMS, CD4081BMS and CD4082BMS AND gates provide the system designer with direct implementation of the AND function and supplement the existing family of CMOS gates.
特長
- High-Voltage Types (20V Rating)
- CD4073BMS Triple 3-Input AND Gate
- CD4081BMS Quad 2-Input AND Gate
- CD4082BMS Dual 4-Input AND Gate
- Medium Speed Operation: tPLH, tPHL = 60ns (typ) at VDD = 10V
- 100% Tested for Quiescent Current at 20V
- Maximum Input Current of 1µA at 18V Over Full Package Temperature Range; 100nA at 18V and +25°C
- Noise Margin (Over Full Package Temperature Range): 1V at VDD = 5V 2V at VDD = 10V 2.5V at VDD = 15V
- Standardized Symmetrical Output Characteristics
- 5V, 10V and 15V Parametric Ratings
- Meets All Requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 386 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
EOL通知 | PDF 200 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター