メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

スマートレンジファインダーソリューション開発キットは、観測者からターゲットまでの遠隔測定を可能にし、ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されています。 このキットには、ルネサスのToF(Time of Flight)センサICが組み込まれています。 ワイヤレススマート距離計を簡単に設計および制御しながら、正確な広範囲の距離測定を実現します。 ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されたこのキットには、ワイヤレス通信を実装するための世界最小の消費電力であるBluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)が含まれており、長いバッテリ寿命を提供します。

特長

  • 長距離計測:0.15m~10m
  • 距離測定精度は3%以内
  • 屋外光に対する高い環境光耐性
  • ポータブル機器向けの超低電力Bluetooth Low Energy
  • モバイルアプリを利用可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.01 MB
クイックスタートガイド PDF 344 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.95 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 88.82 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター