メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
95V857A - 2.5V Wide Range Frequency Clock Driver
Pin-to-pin compatible

概要

説明

1 to 10 differential clock distribution; Operating frequency: 60MHz to 220MHz

特長

  • Optimized for clock distribution in DDR (Double Data Rate)SDRAM applications

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models