メインコンテンツに移動

概要

説明

The D7Pro ASIC is a flexible media processing platform which has its functionality defined through software loaded directly onto the D7Pro. With this flexible design, our customers can address multiple markets with a single chip. In addition to hardware acceleration for H.264 and MPEG-2 codecs, D7Pro includes multiple processors for audio transcoding, graphics insertion, and advanced video processing. The DX9773 is a D7Pro ASIC for use as a decoder.

特長

  • Complete solution with video, audio, data, and de-mux
  • Multi-format video support for H.264/MPEG-2 and HD/SD
  • Multi-format audio support for Dolby, MPEG, AAC, and LCPM
  • Built-in high-performance HW de-interlacer and scaler
  • Graphics processing including blending and multi-layer support
  • Integrated high-speed DDR3 simplifies board designs

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.29 MB
EOL通知 PDF 126 KB
製品概要 PDF 217 KB
製品概要 PDF 146 KB
製品概要 PDF 218 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター