概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas' transistors have a built-in resistor in the base or between the base and the emitter, enabling the reduction of mounting area and the number of parts.
特長
- Up to 0.7 A current drive available
- On-chip bias resistor
- Low power consumption during drive
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 543 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 510 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 205 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。