メインコンテンツに移動

概要

説明

FCI FC8080 チップは地上波デジタル・マルチメディア放送 (T-DMB: Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) 用の高集積デバイスです。T-DMBアプリケーションの全域を実現するために必要な全ての性能を備えており、RFチューナとチャンネルデコーダの2つの主要ブロックから構成されています。

RFブロックはシングルバンド(Band-III)をサポートし、1.2Vの単一電源で動作する高集積コンポーネントです。RF部にはダイレクトコンバージョン方式を採用し、かさばるIF SAWフィルタなどのIFマッチング部品が不要になりました。ダイレクトコンバージョン用に、低ノイズのフラクショナルN型周波数シンセサイザーとVCOを搭載しています。RFブロックにはローノイズアンプ (LNA: Low Noise Amplifier)、ダウンコンバージョンミキサー、チャンネル選択フィルタ (CSF: Channel Selection Filter)、Band-III用LO分配回路を搭載しています。

ベースバンドブロックはETS 300 401 (EUREKA-147) に基づきDMB (Digital Multimedia Broadcasting) 信号のチャネルデコーダを提供する集積回路です。また,韓国DAB/DMB (TTAS.KO -07.0024 and TTAS.KO-07.0026) 規格にも準拠しています。IF入力用10ビットADC(Analog-to-Digital Converter)、OFDM復調器、リードソロモン復号器、前方誤り訂正用コンボリューショナルデインターリーバを搭載しています。音声データにはMPEG I/II Layer II (MUSICAM)アルゴリズムを使用しており、QSCシリーズモデムチップのEBI2 LCDインターフェース、SPIおよびI2Cを HOSTインターフェースとして提供します。I2C をホストインターフェースとして使用する場合は、データ転送用にシリアル TS インターフェースもサポートします。

特長

  • DABレシーバー用高集積デジタルデバイス(Eureka147)
  • 韓国DAB/DMB (TTAS.KO -07.0024 and TTAS.KO-07.0026) 規格に準拠
  • DAB OFDMチャネル復調器および復号器
    • 完全統合型、すべてのDAB機能およびモード(I、II、III、およびIV)をサポート
    • モード検出 (AMD)
    • 1.8Mbitのフルデータレートのデコードが可能
    • フレームおよび時刻の自動同期と高速なチャンネル再取得
    • デジタルAGC、広いゲインコントロールレンジ
    • 最大64サブチャネルの復調・復号(UEP/EEP) TIIデコーダ
    • 自動マルチプレックス再設定
  • 時間および周波数デインターリーブをサポートする高密度 SRAM を内蔵
    • シンプルなメモリ・コンセプト。DAB動作のための外部メモリは不要
  • インターフェース
    • パラレルホストインターフェース
      • 3ビット制御ピン、4ビットデータバス、クアルコムQSCシリーズモデムチップ互換
    • シリアルホストインターフェース
      • SPI:最大38.4MHz
      • I2C:制御用に最大1.0MHz、データ用に最大38.4MHzのシリアルTSインターフェース
    • 最大4つのデータサービス(オーディオ、ビデオ、データストリーム)をサポート
    • MPEG-2シリアル-TS出力
      • 各種 TS クロック:1.024MHz ~ 38.4MHz
    • RS エンコードされたストリームで 2 つのビデオデータをデコード可能
    • 外部リセットピンを使用しない自動内部ハードウェアリセット
  • 電気的特性
    • 電源用LDO内蔵
    • 電源電圧:1.2V(コア用)、1.8/2.5/3.3V(I/O用)
    • 低消費電力:20mA (コア1.2V時)
    • このアプリケーションのための様々な電力消費管理デバイス
    • ゼロ IF サポート
    • 様々な外部クロックに対応
    • バンド周波数
      • Band-III: 170MHz ~ 215MHz
    • 感度: -104.5dBm
      • 雑音指数: 2.7dB
      • 隣接チャネルの感受性: 50dB Typical
      • 遠距離感度: 55dB typical
  • パッケージ
    • 25ピンWLCSPパッケージ 2.14 x 2.09mm2
    • 32ピンQFNパッケージ:4 x 4mm2

製品比較

アプリケーション

  • T-DMB用RF + BB SoC

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中