概要
説明
The FS1025-DG is a fully calibrated gas flow meter and is targeted for gas flow applications. The sensor utilizes thermopile sensing, which provides an excellent signal-to-noise ratio and is ideal for applications requiring low power. The FS1025-DG provides a linear output with flow. It features an Analog, 0 to 4.5V, and Digital I2C output.
FS1025-DG complies with NSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effects. It can be safely used for breath and ventilator applications.
特長
- Measures gas flow
- Robust solid isolation technology
- Resistant to vibration and pressure shock
- Fast response time
- 0 to 4.5V DC output, digital I2C output
- Supply voltage: 5V DC
- Operating temperature range: 5°C to +75°C
- NSF/ANSI 61 Compliant
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 386 KB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
EOL通知 | PDF 1.07 MB | |
製品変更通知 | PDF 87 KB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
IDT 、液体および気体向けソリッドステート流量センサーモジュールで センサー製品ポートフォリオを拡大 | ニュース | 2017年7月27日 |