概要
説明
The Intersil HCS05MS is a radiation hardened hex inverter function with open-drain outputs. These open-drain outputs can drive into resistive loads with a separate voltage supply. The HCS05MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCS05MS is supplied in a 14-lead Ceramic Flatpack (K suffix) or a Ceramic Dual In-Line package (D suffix).
特長
- 3 micron radiation hardened SOS CMOS
- Total dose 200K RAD (Si)
- SEP effective LET no upsets: >100 MEV-cm2/mg
- Single Event Upset (SEU) immunity < 2 x 10-9 errors/bit-day (Typ)
- Dose rate survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
- Dose rate upset >1010 RAD (Si)/s 20ns pulse
- Latch-up free under any conditions
- Military temperature range: -55 °C to +125 °C
- Significant power reduction compared to LSTTL ICs
- DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
- Input logic levels
- VIL = 30% of VCC Max
- VIH = 70% of VCC Min
- Input current levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 311 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
価格変更のお知らせ | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
製品アドバイザリ | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター