概要
説明
The Intersil HCTS164MS is a radiation hardened 8-bit serial-in/parallel-out shift register with asynchronous reset. The HCTS164MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family.
特長
- 3 micron radiation hardened CMOS SOS
- Total dose 200K RAD (Si)
- Dose rate survivability >1012 RAD (Si)/s (20ns pulse)
- Dose rate upset >1010 RAD (Si)/s (20ns pulse)
- Single event ray upset rate <2 x 10-9 errors/bit day (Typ)
- LET threshold >100 MEV-cm2/mg
- Latch-up free under any conditions
- Military temperature range: -55 °C to +125 °C
- Significant power reduction compared to LSTTL ICs
- DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
- Input logic levels
- VIL = 0.8 VCC (Max)
- VIH = VCC/2 (Min)
- Input current levels Ii = 5µA at VOL, VOH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 434 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
価格変更のお知らせ | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
製品アドバイザリ | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター