概要
説明
The Intersil HCTS193MS is a radiation hardened 4-bit binary up/down synchronous counter. The HCTS193MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCTS193MS is supplied in a 16-lead ceramic flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).
特長
- 3 micron radiation hardened CMOS SOS
- Total dose 200K RAD (Si)
- SEP effective LET no upsets: >100 MEV-cm2/mg
- Single event upset (SEU) immunity < 2 x 10-9 errors/bit-day (Typ)
- Dose rate survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
- Dose rate upset >1010 RAD (Si)/s 20ns pulse
- Latch-up free under any conditions
- Fanout (over temperature range)
- Standard outputs - 10 LSTTL loads
- Military temperature range: -55 °C to +125 °C
- Significant power reduction compared to LSTTL ICs
- DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
- LSTTL input compatibility
- VIL = 0.8V Max
- VIH = VCC/2 Min
- Input current levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 476 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
価格変更のお知らせ | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
製品アドバイザリ | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター