概要
説明
The ISL6744A is a low cost, primary side, double-ended controller intended for applications using full and half-bridge topologies for unregulated DC/DC converters. It is a voltage-mode PWM controller designed for half-bridge and full-bridge power supplies. It provides precise switching frequency control, adjustable soft-start, precise dead time control with dead times as low as 35ns, and overcurrent shutdown. The ISL6744A is identical to the ISL6744, but is optimized for higher noise environments. Low start-up and operating currents allow for easy biasing in both AC/DC and DC/DC applications. This advanced BiCMOS design features low start-up and operating currents, adjustable switching frequency up to 1MHz, 1A FET drivers, and very low propagation delays for a fast response to overcurrent faults.
特長
- Precision duty cycle and dead time control
- 100μA start-up current
- Adjustable delayed overcurrent shutdown and restart
- Adjustable oscillator frequency up to 2MHz
- 1A MOSFET gate drivers
- Adjustable soft-start
- Internal over-temperature protection
- 35ns control to output propagation delay
- Small size and minimal external component count
- Input undervoltage protection
- Pb-free (RoHS compliant)
製品比較
アプリケーション
- Telecom and Datacom Isolated Power
- DC Transformers
- Bus Converters
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.10 MB | |
製品変更通知 | PDF 178 KB | |
製品変更通知 | PDF 266 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 106 KB | |
製品変更通知 | PDF 398 KB | |
製品変更通知 | PDF 74 KB | |
製品変更通知 | PDF 108 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター