メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

The ISL9440EVAL2Z evaluation board features the ISL9440 triple, 180° out-of-phase, step-down PWM and single linear controller. The ISL9440 is a quad-output controller that integrates three PWM synchronous buck controllers and one low-dropout linear regulator controller. The ISL9440 offers internal soft-start, independent enable functions and integrates UV/OV/OC/OT protections. Its current mode control architecture and internal compensation network keep peripheral component count minimal. A switching frequency of 300kHz minimizes losses while the strong gate drivers deliver up to 12A to each PWM channel.

特長

  • DC/DC, step-down with LDO
  • Current - output: 6A, 6A, 4A, 800mA
  • Switching frequency: 300kHz
  • Soft-start timing: 1.7ms
  • Outputs/Type: 4, non-isolated
  • Voltage - input: 6V to 16V

アプリケーション

  • Satellite and cable set-top boxes
  • Cable modems
  • VoX gateway devices
  • NAS/SAN devices

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.22 MB
データシート PDF 105 KB English
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 349 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター