メインコンテンツに移動

概要

説明

The LDS6202 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 4 capacitive sensor input pins and supports enhanced functionality including proximity-sensing and power-on touch detection.

特長

  • 4 touch sensor channels
  • 2ms update rate per active sensor
  • Built-in Slider/Scroll Support
  • Configurable hysteresis and debounce
  • 1.65-5.5v supply voltage
  • <125uW (full power), <50uW (low power)
  • I2C compatible serial I/F with VDDIO
  • Power on touch detection
  • Enhanced proximity sensing
  • TQFN and SOIC packages available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 769 KB
EOL通知 PDF 550 KB
EOL通知 PDF 547 KB
その他資料 PDF 19 KB
パンフレット PDF 602 KB
デバイスエラッタ PDF 39 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター