概要
説明
The LDS700x Family of devices is the world's first controller family supporting a true single layer, multi-touch projected capacitance touch screen sensor. These devices enhance the human-machine-interface (HMI) experience by supporting the capability for system designers to implement advanced gestures such as swipe, scroll, and pinch.
特長
- Single and dual touch Touch-Screen applications
- Supports IDT's proprietary true single layer sensor with up to 35 touch sensor channels
- 2.7-3.6V power supply voltage
- 1.8-3.6V supply voltage for I2C
- Full power mode, no active touch <4mW (2.7V, 8ms data rate)
- Full power mode, active touch <9mW (2.7V, 8ms data rate)
- I2C or SPI compatible serial interfaces
- Available GPIO
- 48ld 6x6mm TQFN package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 712 KB | |
EOL通知 | PDF 550 KB | |
EOL通知 | PDF 547 KB | |
製品変更通知 | PDF 653 KB | |
製品変更通知 | PDF 99 KB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター