メインコンテンツに移動

概要

説明

The M3032316 is a high performance parallel interface non-volatile MRAM with 32Mbit density. It features SRAM compatible read and write access times of 35ns or 45ns. It operates from -40° to +85° (industrial version) and -40°C to +105°C (industrial plus version). The device is offered in 48-ball FBGA package.

特長

  • Utilizing advanced pMTJ STT-MRAM technology
  • Parallel Asynchronous x16
  • 32Mb density
  • Low active write and read current
  • Operating temperature: Industrial -40°C to +85°C, Industrial Plus -40°C to +105°C 
  • Operating voltage: 2.70 V to 3.60V
  • Package: 48-pin FBGA
     

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 581 KB
EOL通知 PDF 1.08 MB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター