メインコンテンツに移動

概要

説明

The MK2716 is a low-cost, low jitter, high-performance PLL clock synthesizer designed to produce the 74.176 MHz and 74.25 MHz clocks necessary for HDTV systems. Using IDT's patented analog Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 27 MHz crystal or clock input. The zero ppm synthesis error exactly locks the display to the digital stream. IDT manufactures the largest variety multimedia clock synthesizers for all applications. Consult IDT to eliminate crystals and oscillators from your board. For applications that require lower jitter, such as SDI and pixel clocks, use the 664.

特長

  • Packaged in 8-pin SOIC
  • Pb (lead) free package
  • Input frequency of 27 MHz
  • Zero ppm synthesis error in output clock
  • 3.3 V or 5 V ±10% operating supply
  • Ideal for HDTV applications and oscillator manufacturers
  • 25 mA output drive capability at TTL levels
  • Advanced, low power, sub-micron CMOS process
  • Operating voltage of 3.3 V or 5 V

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 216 KB
EOL通知 PDF 160 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 95 KB
製品変更通知 PDF 50 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
製品変更通知 PDF 254 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models