メインコンテンツに移動

概要

説明

The NV4V31SF is a Blue-Violet Laser Diode 405 Nm Blue-Violet Laser Light Source.

特長

  • High optical output power: Po = 175 mW @CW
  • Peak wavelength: λp = 405 nm TYP.
  • Single transverse mode (lateral)
  • Wide operating temperature range: TC = −5 to +85°C
  • φ 5.6 mm CAN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.26 MB English
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター