メインコンテンツに移動

概要

説明

The NV4V41SF is a Blue-Violet Laser Diode 405 Nm Blue-Violet Laser Light Source.

特長

  • High optical output power: Po = 600 mW @CW
  • Peak wavelength: λp = 400 to 405 nm
  • Multi transverse mode (lateral)
  • Operating temperature range: TC = 0 to +30°C
  • φ 5.6 mm CAN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.22 MB English
1件
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
読込中