メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The P9025AC is an integrated single-chip, WPC-1.1.2 compliant wireless power receiver with an advanced Foreign Object Detection (FOD) feature. This device operates with an AC power signal from a resonant tank and converts it into a regulated 5.3V output voltage. The receiver includes a high-efficiency synchronous full bridge rectifier and 5.3V tracking LDO output stage. The P9025AC operation automatically detects the transmitter type and initiates WPC AC modulation communication protocols with optimal efficiency.

The device includes the control circuit required to modulate the load to transmit WPC-compliant message packets to the base station. It uses minimal external components to reduce overall solution area and costs.

The P9025AC employs advanced programmable WPC FOD techniques to detect foreign metallic objects placed on the transmitter base station derived from a transmitted and received power transfer algorithm.

特長

  • Integrated single-chip receiver (Rx) solution
    • Integrated full-bridge synchronous rectifier
    • Integrated 5.3V at 1A LDO regulator output
  • WPC-1.1.2 compliant
  • Advanced WPC v1.1 Foreign Object Detection
  • Programmable FOD setting via external resistor
  • Guaranteed 5W output power
  • Closed-loop power transfer control between TX and RX
  • Support I²C interface with access to:
    • Rectifier voltage
    • Output current
    • Resonance frequency
  • Open-drain LED indicator output
  • Over-temperature/voltage/current protection
  • 0 °C to +85 °C temperature range
  • 5mm x 5mm 32-VFQFPN package
  • See the P9025AC on SchemeIt™ online schematic drawing tool

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 707 KB
EOL通知 PDF 1.22 MB
EOL通知 PDF 1.15 MB
アプリケーションの概要 PDF 686 KB
製品概要 PDF 344 KB
アプリケーションノート PDF 529 KB
アプリケーションノート PDF 1.29 MB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ