メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The P9235A-RB-EVK Evaluation Board demonstrates the features of the P9235A-RB 5W Wireless Power Transmitter (TX). It is intended to evaluate the functionality and performance of the P9235A-RB when combined with a power receiver in a wireless charging system. The P9235A-RB-EVK offers the flexibility to select parameters, such as the over-current limit threshold, LED pattern, and external temperature sensing function using a graphical user interface (GUI). The printed circuit board (PCB) has four layers. 

The P9235A-RB Evaluation Board is designed to function with the P9225-R Receiver Evaluation Board, which is ordered separately. It can also be used with the user’s WPC-1.2.4 compliant receiver.

The high-efficiency, turnkey reference design is supported by comprehensive online digital resources to significantly expedite the design-in effort and enable rapid prototyping. The total active area is optimized to 21mm x 21mm.

特長

  • P9235A-RB Evaluation Board provides support for WPC-1.2.4
  • Power capability: 5W receiver output for 5V/2A input
  • Adjustable FOD thresholds and LED behaviors via graphical user interface
  • Passed WPC A11a Coil configuration Pre - Qi certification tests on NOK9 with the default configuration
  • Passes EN303417 Specification with default configuration
  • On-board external Flash that enables users to customize the design configuration
  • Fully assembled with test points and coil fixture

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。