メインコンテンツに移動

概要

説明

RA9530は高集積の1チップワイヤレス給電トランスミッタ/レシーバIC(TRx)です。 このデバイスは磁気誘導によって交流電力信号を受信または送信するように構成することができまます。

RA9530は高効率の同期フルブリッジ整流器と制御回路を統合し、トランスミッタ(Tx)にメッセージパケットを送るために負荷を変調し、電力供給を最適化します。 ワイヤレス電力伝送は内蔵の32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサによって管理され、極めて低い待機電力で高いレベルのプログラマビリティを提供します。 また、プロセッサはGPIOを制御して、動作モードや故障モードを示すことができます。

RA9530はEEPROMまたは不揮発性メモリを備えており、お客様はデフォルトのFODしきい値などの設計パラメータをカスタマイズし、無線(OTA)制御ファームウェアの更新を実施することが可能です。 このデバイスは超小型の48-DSBGAパッケージで提供されます。

特長

  • 独自モードでは最大50Wの電力を供給
  • 20V/2.5A高性能メインLDO(MLDO)内蔵
  • ±1.5%の精度で出力電流を検知し、FODを確実に検出
  • WattShare™ TRxモード(最大10WのTx機能付き)
  • 最新のWPC1.3仕様に対応
  • 双方向のデータ通信に対応
  • ピーク効率90%(システムエンドツーエンド)
  • 過電圧クランプを強固にするスイッチモードPCLAMP/ECLAMP搭載
  • 32ビットARM™ Cortex®-M0プロセッサ搭載
  • 32kB EEPROMメモリ(OTAアップデート対応)
  • 静電容量方式/抵抗膜方式インテリジェントASK通信(オプション)
  • VDD 5Vスイッチを内蔵し、ハイパワーモードでの省電力化を実現
  • 1.2Vおよびその他の複数のIO電圧レールをサポートし、先端テクノロジノードのプロセッサとのインタフェースを実現
  • パッケージ:6×8ボールアレイ、2.53×3.31×0.60mm、48-DSBGA、0.40mmボールピッチ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター