メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

RD5CYDT08 は、5 ピンパッケージに 2 入力 AND ゲートで構成されています。
本製品は、ルネサス製 IGBT のドライバ用 IC として最適化しています。

特長

  • 高速自動実装に対応するために、エンボステーピングで提供します
  • 電源電圧範囲:4.0 ~ 6.0 V
  • 動作温度範囲:–40 ~ +85°C
  • レベルシフト機能
    3.0 V CMOS logic → 5.0 V CMOS logic
  • 出力ハイレベル電流:IOH short = –130 mA (typ) (@VCC = 5.0 V)
  • 出力ローレベル電流:IOL short = 40 mA (typ) (@VCC = 5.0 V)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 196 KB 英語
製品変更通知 PDF 4.87 MB 英語
製品変更通知 PDF 3.82 MB 英語
製品変更通知 PDF 1.91 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models