概要
説明
SGAS711は、空気中の可燃性ガスを検出するために設計された固定ケミレジスタセンサです。 SGAS711は、可燃性ガスの検知に適した高感度MOx材料とヒータを内蔵したセンサです。 このデバイスは、メタンガスセンサ、プロパンガスセンサ、水素ガスセンサ、液化石油ガスセンサ(LPGセンサ)などとして使用するのに適しています。
特長
- 幅広い種類の可燃性ガスに高感度で対応
- メタンガスセンサ
- プロパンガスセンサ
- 水素ガスセンサ
- 液化石油ガスセンサ(LPGセンサ)
- 非特異的な応答、ご要望に応じて校正係数を提供
- 標準的な応答時間:フルスケール90%で1分未満
- 環境温度範囲:-20℃~50°C
- 0%〜95%(結露なきこと)の範囲で環境湿度への応答が小さい
- ルネサス独自の技術に基づく、信頼性の高いセンサ
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 912 KB | |
EOL通知 | PDF 1.07 MB | |
アプリケーションノート | PDF 132 KB | |
アプリケーションノート | PDF 429 KB | |
アプリケーションノート | PDF 581 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
How to Test Gas Sensors Without Expensive Laboratory Equipment
IDT (acquired by Renesas) demonstrates how to create your own gas sensor test chamber and source volatile organic compounds (VOCs) using common supplies. This may help some engineers avoid the costs of expensive laboratory equipment or third-party test services.
Demonstrated by Debra Deininger and Christian Meyer at IDT. For more information about IDT's industry-leading gas sensor products, visit Environmental Sensors.
Video List