概要
説明
The SGAS731 is a volatile organic compound (VOC) sensor.
特長
- Low power design: 40mA @ 1V
- Innovative chemiresistor technology
- Environmental temperature range of -40°C to 60°C with appropriate heater control
- Thermistor heater allows active control of sensor temperature based on environmental temperature
- Environmental humidity range of 0 to 95 % RH, non-condensing
- Sensor packaged on low-profile TC4 header
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター