メインコンテンツに移動

概要

説明

Provides ridging between two PCI buses operating up to 66 MHz in 32-bit mode.

特長

  • PCI interfaces operate up at 33 or 66 MHz
  • 32-bit mode supported
  • 32mm x 32mm QFP

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.08 MB
EOL通知 PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 186 KB
Carrier/Package TXT 3 KB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 33 KB
その他資料 PDF 60 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models