メインコンテンツに移動

概要

説明

The µPC1093 are adjustable precision shunt regulators with guaranteed thermal stability. The output voltage can be set to any value between reference voltage (2. 495 V) and 36 V by two external resistors. These ICs can apply to error amplifier of switching regulators.

特長

  • High Accuracy: VREF = 2.495 V ± 2 %
  • Low Temperature Coefficient: ∆VREF/∆T ≤ 100 ppm/°C
  • Adjustable Output Voltage by two External Resistors: VREF ≤ VO ≤ 36 V
  • Low Dynamic Impedance: | ZKA | = 0.1 ΩTYP.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター