概要
説明
The V105A is primarily designed to support pixel data transmission between a video processing engine and a digital video display. The dual channel LVDS output supports pixel rate up to 150MHz, enabling compatibility with 1080p and WUXGA display resolutions.
特長
- Dual 32+3 bit LVTTL input supports up to 150MHz pixel rate, compatible with 1080p and WUXGA resolution
- Compatible with Spread Spectrum clock source
- On chip PLL requires no external components
- Selectable rising or falling clock edge for data alignment
- Power down mode
- On chip PLL requires no external components
- Compatible with TIA/EIA-644 LVDS standards
- Single 3.3V supply
- 144pin LQFP package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 390 KB | |
製品変更通知 | PDF 84 KB | |
製品変更通知 | PDF 820 KB | |
製品変更通知 | PDF 377 KB | |
製品変更通知 | PDF 1023 KB | |
製品変更通知 |
PCN# : A0808-04 ADDING USG, SINGAPORE AS QUALIFIED COPPER WIRE PROCESS ASSEMBLY LOCATION ON TQFP-144
PDF
114 KB
|
|
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター