メインコンテンツに移動

概要

説明

The WP15WBD-RK evaluation kit demonstrates 15W wireless power transfer and bidirectional data communication between a transmitter (Tx) board with the P9242-R3 wireless power transmitter IC and a receiver (Rx) board with the P9221-R3 wireless power receiver IC. The bidirectional data communication channel enables users to authenticate a wirelessly charged receiver device with a specific charging transmitter base or to transfer system data without any additional hardware.

This evaluation kit adds bidirectional communication to Renesas’s standard, WPC 1.2 compliant, 15W transmitter P9242-R and receiver P9221-R evaluation kits without compromising any existing features. Its main contents are the transmitter P9242-R3-EVK Evaluation Board and the receiver P9221-R3-EVK Evaluation Board. 

特長

  • Supports bidirectional data communication
  • Enables device authentication and system data transfer
  • Up to 15W of power transfer
  • 87% end-to-end efficiency
  • Flexibility to program key parameters
  • Intuitive Renesas I²C Lite GUI
  • Base kit is WPC 1.2 complaint

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。