概要
説明
The ZL8800 is a digital power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL8800 incorporates compensation-free ChargeMode control to achieve single-cycle transient response.
The ZL8800-2PH-DEMO1Z demonstration board is a 6-layer board used to demonstrate a two-phase 60A synchronous buck converter. Sequencing, margining, plus other features can be evaluated using this demonstration board.
The ZL8800-2CH-DEMO1Z dual channel DC/DC digital controller demo board is also available.
特長
- Two-phase 60A synchronous buck converter with compensation-free ChargeMode control
- Designed to be easy to use and modify. Optimized for a small circuit footprint and dynamic response
- Configurable through PMBus
- VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.54V to 5.5V
- Enable switches and power-good indicators
アプリケーション
- Servers/Storage equipment
- Telecom/Datacom equipment
- Power supplies (memory, DSP, ASIC, FPGA)
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.45 MB | |
ガイド | PDF 4.68 MB | |
ガイド | PDF 714 KB | |
データシート | PDF 3.54 MB | |
ガイド | PDF 393 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
PowerNavigatorソフトウェア PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | ルネサス |
1件
|