メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZSPM4013B Evaluation Board is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4013B switch mode regulator. The board contains various test points and jumpers to evaluate all functions of the device. The ZSPM4013BA1W00 sample mounted on the board provides an adjustable output in increments from 0.9V to 5.0V, which can be selected via jumpers on the board.

特長

  • ZSPM4011B/12B/13B Evaluation Board with ZSPM4013BA1W00 mounted

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 363 KB
アプリケーションノート PDF 423 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター