メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZSPM8001-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1005 digital PWM controller IC and the ZSPM9060 DrMOS power output stage to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8001-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ Graphical User Interface (GUI), which is used for communication and programming of the ZSPM1005. The GUI requires the MATLAB® runtime environment. The GUI software and runtime environment are available for download.

The kit includes the PMBus™ Communication Interface, which provides the interface between the ZSPM8001 Evaluation Kit and the user's computer.

特長

  • ZSPM8001 Evaluation Board with one ZSPM1005 sample and one ZSPM9060 sample mounted
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.98 MB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 459 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.29 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 167.31 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 16.97 MB
2件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター