メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZSPM8025-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1025A digital PWM controller IC and the Murata OKLP-X/25-W12-C Power Block to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8025-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ Graphical User Interface (GUI), which is used for communication and programming of the ZSPM1025A. The GUI is available for download.

The kit includes the PMBus™ Communication Interface, which provides the interface between the ZSPM8025 Evaluation Kit and the user's computer.

特長

  • ZSPM8025 Evaluation Board with one ZSPM1025A sample mounted and one Murata OKLP-X/25-W12-C Power Block
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.42 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 397 KB
技術概要 PDF 370 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.39 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 13.29 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター