メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZSPM8835-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1035D digital PWM controller IC and the Murata OKLP-X/35-W12-C Power Block to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8835-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ graphical user interface (GUI), which is used for monitoring the internal measurements and fault conditions of the ZSPM1035D. The GUI is available for download.

The PMBus™ Communication Interface (CI) provides the interface between the ZSPM8835-KIT Evaluation Kit and the user's computer.

特長

  • ZSPM8835 Evaluation Board with one ZSPM1035D sample mounted and 1 Murata OKLP-X/35-W12-C Power Block
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.63 MB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 828 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 13.29 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター