メインコンテンツに移動

ABG100 (CABGA 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 9.00x9.00x1.70 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ABG100
カテゴリ
G
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.0 x 9.0 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 144 KB
2件