メインコンテンツに移動

AE420 (TEPBGA 420)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TEPBGA 35.00x35.00x2.33 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TEPBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AE420
カテゴリ
240
Lead Count
420
Pb (Lead) Free
No
長さ
35mm
Pb Free Category
e0
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.33mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.0 x 35.0 x 2.33

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 194 KB
1件