タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | TEBGA 35 X 35 X 1 0 MM |
Package Status | Active |
Package Type | TEPBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | AG352 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 352 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 35mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 35mm |
Thickness | 2.33mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | TRAY |
Pkg. Dimensions (mm) | 35 x 35 x 2.33 |