メインコンテンツに移動

AGG352 (TEPBGA 352)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TEBGA 35 X 35 X 1 0 MM
Package Status
Active
Package Type
TEPBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AGG352
カテゴリ
G
Lead Count
352
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
TRAY
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35 x 35 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 132 KB
1件