メインコンテンツに移動

AHG15 (WLCSP 15)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 1.61 x 2.41 x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AHG15
カテゴリ
G
Lead Count
15
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.41mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
1.61mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.41 x 1.61 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 222 KB
1件