メインコンテンツに移動

AHG25 (WLCSP 25)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 3.06x2.94x0.60 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AHG25
カテゴリ
G
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.06mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
2.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.06 x 2.94 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 59 KB
1件