メインコンテンツに移動

AHG35 (WLCSP 35)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 2.50x2.50 mm
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AHG35
カテゴリ
G
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 2.5 x 0.0