メインコンテンツに移動

AHG56 (WLCSP 56)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 2.845 x 3.245 x 0.600 mm Body 0.4
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AHG56
カテゴリ
G
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.85mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
3.25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.85 x 3.25 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 203 KB
1件