メインコンテンツに移動

AJG144 (CABGA 144)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 10.00x10.00x1.20 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AJG144
カテゴリ
G
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 204 KB
パッケージ外形図 PDF 75 KB
2件