タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | FCBGA 29.00x29.00x2.80 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | FCBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | ALG784 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 784 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 29mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 29mm |
Thickness | 2.8mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 29.0 x 29.0 x 2.8 |