メインコンテンツに移動

ALH900 (FCBGA 900)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 31.00x31.00x2.82 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ALH900
カテゴリ
240
Lead Count
900
Pb (Lead) Free
No
長さ
31mm
Pb Free Category
e0
31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.82mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
31.0 x 31.0 x 2.82

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 533 KB
1件