メインコンテンツに移動

AM256 (PBGA 256)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 17.00x17.00x1.61 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AM256
カテゴリ
240
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
No
長さ
17mm
Pb Free Category
e0
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.61mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.0 x 17.0 x 1.61

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 189 KB
パッケージ外形図 PDF 170 KB
2件