メインコンテンツに移動

AM376 (PBGA 376)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 23.00x23.00x2.03 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AM376
カテゴリ
240
Lead Count
376
Pb (Lead) Free
No
長さ
23mm
Pb Free Category
e0
23mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.03mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
23.0 x 23.0 x 2.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 148 KB
パッケージ外形図 PDF 189 KB
パッケージ外形図 PDF 170 KB
3件